stUserInterface.stBasic
stIN |
|---|
xReset Zurücksetzen von Fehlern Startwert: |
xExtendedMonitoring Erweiterung der Monitoring Informationen über die im Peripheriemodul OSS21C geschriebenen Werte für Startwert: |
stOut |
|---|
diPosition aktuelle Position |
diVelocity aktuelle Geschwindigkeit |
diRamp aktuelle Beschleunigung/Verzögerung |
xStandstill Motor bewegt sich nicht Startwert: |
xError Fehler vorhanden |
uiErrorNumber Fehlernummer |
strError Fehlertext |
uiActiveOperatingMode Aktiver interner Modus. Werte:
|
uiEncoderValue Geberwert, abhängig von der Einstellung im Parameter Startwert: |
stOut.stMonitoring |
|---|
diLagError Monitoring-Daten des Peripheriemoduls OSS21C. Der Wert wird kontinuierlich aktualisiert. |
diActualCurrent Information über den aktuellen Strom des Peripheriemoduls OSS21C in mA. |
diActualCurrentWindingA Effektivwert des Strom-Istwerts in Wicklung A in mA. |
diActualCurrentWindingB Effektivwert des Strom-Istwerts in Wicklung B in mA. |
diActualVoltagePowerSection Leistungsversorgung-Spannung Istwert (0.01 V) < DC 16 V → Anzeige 0 DC 16 V – 60 V→ Anzeige Istwert > DC 60 V→ Anzeige 9000 |
diActualTemperatureMicroController Höhe der gemessenen Temperatur des μ-Controller des Schrittmotormoduls OSS21C. |
diActualTemperaturePowerStage Höhe der gemessenen Temperatur an der internen Leistungsendstufe. |
diActualEncoderValue Geber-Istwert |
uiActual_PositionControllerP_Action Im Peripheriemodul verwendeter, ausgelesener P-Anteil für die Lageregelung. |
uiActual_PositionControllerI_Action Im Peripheriemodul verwendeter I-Anteil für die Lageregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_PositionControllerD_Action Im Peripheriemodul verwendeter D-Anteil für die Lageregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_VelocityControllerP_Action Im Peripheriemodul verwendeter P-Anteil für die Drehzahlregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_VelocityControllerI_Action Im Peripheriemodul verwendeter I-Anteil für die Drehzahlregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_VelocityControllerD_Action Im Peripheriemodul verwendeter D-Anteil für die Drehzahlregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_CurrentControllerP_Action Im Peripheriemodul verwendeter P-Anteil für die Stromregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_CurrentControllerI_Action Im Peripheriemodul verwendeter I-Anteil für die Stromregelung. Dieser Wert wird ausgelesen. |
uiActual_MaxMotorCurrent Maximale Obergrenze für den Stromwert. Dieser Wert wird ausgelesen. |
diActual_CurrentControllerCurrentLimit Grenzwert des Sollstroms. Der Grenzwert ist symmetrisch und definiert somit auch den negativen Grenzwert. Dieser Wert wird ausgelesen. |
diActual_TargetControllerCurrent Aktuell eingestellter Sollstrom. Dieser Wert wird ausgelesen. |
stOut.stDigitalInputs |
|---|
xDI0 Istwert des digitalen Eingangs DI0. |
xDI1 Istwert des digitalen Eingangs DI1. |
xDI2 Istwert des digitalen Eingangs DI2. |
stout.stDigitalOutputs |
|---|
xDO0 Rückmeldung, ob der Ausgang des Peripheriemoduls OSS21C gesetzt ist. |
stOut.ST_WarningBits |
|---|
xWarningLagError Warnung bei Verletzung der Fehlergrenze. |
xWarningTempController Warnung bei zu hoher Temperatur des μ-Controllers |
xWarningTempPowerStage Warnung bei zu hoher Temperatur an Leistungsendstufe |
xWarningTempUndervoltage Warnung bei Unterspannung |
xWarningTempOvervoltage Warnung bei Überspannung |
xWarningLossOfSync Warnung bei Ausfall des SYNC-Signals |