Sicherheits-Teilfunktion STO
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO.
Der sichere Digitaleingang F_STO_P entspricht Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.
Bezugspotenzial für F_STO_P ist F_STO_M (am Steckverbinder X5510:5 kontaktieren).
| Anschluss | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitskontakt STO | X5510 |
| |||
elektrische Daten des sicheren Digitaleingang F_STO_P |
| minimal | typisch | maximal | |
Eingangsspannungsbereich | X5510:4 und X5510:5 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
Eingangskapazität gegen STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Eingangskapazität gegen GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V: | F_STO_P |
| – | 150 mW | 200 mW |
Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO) |
| DC 11 V | – | – | |
Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO) |
| – | – | DC 5 V | |
zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung |
| – | – | 1 mA | |
maximale Leitungslänge |
| 100 m | |||