Función parcial de seguridad STO

La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO.

La entrada binaria segura F_STO_P corresponde al tipo 3 según IEC 61131-2.

El potencial de referencia para F_STO_P es F_STO_M (contactar en conector enchufable X5510:5).

 

Conexión

Datos técnicos

Contacto de seguridad STO

X5510

 

Datos eléctricos de la entrada binaria segura F_STO_P

 

Mínimo

Típico

Máximo

Rango de tensión de entrada

X5510:4 y X5510:5

-3 V CC

24 V CC

30 V CC

Capacitancia de entrada contra STO_M

 

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra GND

 

300 pF

500 pF

Consumo de potencia con 24 V CC:

F_STO_P

 

150 mW

200 mW

Tensión de entrada para estado ON (STO)

 

11 V CC

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

5 V CC

Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo

 

1 mA

Longitud máxima del cable

 

100 m