可插拔密钥存储器
密钥存储器在接通安全选件MOVISAFE® CS..A时必须已插入,且在安全选件接通过程中不得拔出。
安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定数据分为应用数据和密钥数据组。密钥数据组可确保数据完整性。
应用数据存储在可更换的存储模块中。利用可插拔密钥存储器上的密钥数据组可以启用应用数据。只有可插拔密钥存储器上的密钥数据组符合参数设定时,安全选件才会切换为运行状态。
可插拔密钥存储器还可用于在系统中创建位置参考。由于只有使用合适的可插拔密钥存储器的密钥数据组才能启用应用数据组,因此可以借此建立位置参考。用户有责任确保可插拔密钥存储器在系统中的位置参考。
用于安全通讯和安全寻参的数据同样存储在可插拔密钥存储器中,因为这些数据具备相同的位置参考。
因此,在更换设备时确保应用数据和通讯数据可立即再次使用。
如果在保存寻参数据时出现系统故障,请更换密钥存储器(参见章节“更换密钥存储器”)。

警告

关闭安全选件并重新接通后,不再报告故障。
死亡或重伤。
- 确保安全选件和应用程序之间的位置参考正确。