Armazenamento de chaves inserível

O armazenamento de chaves deve estar conectado ao ligar o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A e não deve ser desconectado quando o opcional de segurança estiver ligado.

Os dados de parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A são divididos em dados aplicativos e conjunto de dados da chave. O conjunto de dados da chave garante a integridade dos dados.

Os dados da aplicação são salvos no módulo de energia substituível. Com a ajuda do conjunto de dados da chave no armazenamento de chaves inserível, os dados aplicativos são liberados. Somente se o conjunto de dados da chave no armazenamento de chaves inserível se ajustar à parametrização, o opcional de segurança mudará para operação.

O armazenamento de chaves inserível também é usado para o estabelecimento da referência de localização no sistema. Já que o conjunto de dados aplicativos só é liberado com o conjunto de dados da chave correspondente do armazenamento de chaves inserível, a referência de localização poderá ser estabelecida. É de responsabilidade do usuário garantir a referência de localização o armazenamento de chaves inserível no sistema.

Os dados de comunicação e referenciamento seguros também são armazenados no armazenamento de chaves inserível, pois esses dados possuem a mesma referência de localização.

Desta forma, ao substituir uma unidade, garante-se que os dados aplicativos e os dados de comunicação estejam disponíveis novamente de forma imediata.

Se ocorrer uma irregularidade no sistema ao salvar os dados de referência, substituir o armazenamento de chaves (consultar o capítulo "Substituir armazenamento de chaves").

ATENÇÃO

Depois de desligar e religar o opcional de segurança, a irregularidade não será mais relatada.
Morte ou ferimentos graves.
  • Certificar-se de que a referência de posição entre o opcional de segurança e a aplicação esteja correta.