直接寻参


[1] | 通过“直接寻参”位选择并激活 |
[2] | 执行“直接寻参”位 |
[3] | “激活寻参”位 |
[4] | “已寻参”位已激活 |
[5] | 最短10 ms;最长60 s |
进行直接寻参时,将参考位置输入到参数设定工具“Assist CS ..”中。激活(0 → 1边沿)直接寻参时,将计算偏移量。
在寻参过程中,驱动装置必须处于停机状态,并且在500 ms内位置的移动不能超过参数设定的位置公差(基本设置)。
可以通过以下源选择直接寻参功能:
- F-DI(功能分配)
- 安全过程输出数据(寻参)
通过位“激活直接寻参”上的高电平来选择通过安全过程数据直接寻参。如果选择无误,安全过程输入数据中的状态(索引8700.103位10)和位“激活寻参”为高电平。在安全过程输出数据的位“执行直接寻参”上的上升沿执行直接寻参。选择直接寻参之后有60秒的执行时间,之后会出现一条警告信息,必须再次选择直接寻参。
如果已经分配了安全型数字量输入端 (F-DI),安全过程输出数据 (F-PA) 的位不会得到评估。
如果直接寻参中断了,安全选件上就不会储存任何寻参数据。随后,所有要通过直接寻参进行寻参的编码器都不会得以寻参。“已寻参”位逻辑上为“0”。