FBPS617i

为了确保正确的CRC评估,必须通过名称选择安全距离编码器FBPS617i。将编码器2连接至接口SSI_1,编码器3连接至接口SSI_2。

编码器2和编码器3上的FBPS617i故障公差最大可以为2。

如果变频器中存在编码器故障E14.x或安全选件上存在编码器故障E14.x和E15.x,请同时注意编码器的故障信息和故障排除措施。

在温度非常低的应用中使用编码器时,请注意,启动时间会延长。这样可能会导致变频器和安全选件出现必须予以确认的故障。

为了避免出现该故障,请按以下步骤操作:

  • 接通编码器的电源电压,然后接通变频器的电源电压。
  • 编码器的24 V电源电压通过专用的M12插头从外部提供。
  • 在参数设定工具“Assist CS..”中,必须在基本设置中将编码器2/3的外部24 V设置为“否”。
  • 根据编码器的文档,在工程设计软件MOVISUITE®中延长编码器的启动时间。