FBPS617i

Para garantir uma avaliação correta do CRC, deve-se selecionar o encoder linear seguro FBPS617i através da designação. Conectar o encoder 2 ao conector SSI_1 e o encoder 3 à conexão SSI_2.

A tolerância a irregularidades do FBPS617i, referente ao encoder 2 e ao encoder 3, pode ser no máximo 2.

Se houver uma irregularidade no encoder E14.x no conversor ou irregularidade nos encoders E14.x e E15.x no opcional de segurança, observar também as mensagens de irregularidade e as medidas para solução de irregularidades do encoder.

Ao usar o encoder em aplicações com temperaturas muito baixas, observar o maior período de aceleração. Isso pode levar a uma irregularidade no conversor e no opcional de segurança, que deve ser detectada.

Para evitar essas irregularidades, proceder do seguinte modo:

  • Ligar primeiro a tensão de alimentação do encoder e em seguida a tensão de alimentação do conversor.
  • A tensão de alimentação de 24 V do encoder é fornecida externamente através de um conector M12 dedicado.
  • Na ferramenta de parametrização "Assist CS.." é necessário definir nos ajustes básicos os 24 V externos do encoder 2/3 como "Não".
  • Aumentar o período de aceleração do encoder no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com a documentação do encoder.