通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS2-t
提示

安全子功能SS2-t不可以与内置编码器EI7C FS结合使用。
安全子功能SS2-t可监控参数设定的延迟时间,并在延迟时间结束后触发安全子功能SOS。为此,必须启用安全子功能SOS。
如果参数变频器控制器设置为“激活”,则安全子功能SS2-t激活的同时,变频器中的驱动功能FCB19保持控制也激活。
如果参数变频器控制器设置为“未激活”,则变频器中不会切换为驱动功能FCB19保持控制。用户必须确保驱动装置已停止。静止时的行为(切换至驱动功能FCB19保持控制)取决于SOS安全子功能的参数设定。
更多的信息