Función parcial de seguridad SS2-t con MOVISAFE® CS..A
AVISO

La función parcial de seguridad SS2-t no debe utilizarse en combinación con el encoder integrado EI7C FS.
La función parcial de seguridad SS2-t supervisa el retardo de tiempo parametrizado y activa la función parcial de seguridad SOS una vez transcurrido el retardo de tiempo. Para ello, la función parcial de seguridad SOS debe estar habilitada.
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo", al activar la función parcial de seguridad SS2-t se activa la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador.
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "No activo", no se conmuta la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador. El usuario debe asegurarse de que la unidad está parada. El comportamiento en parada (conmutación a la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición) depende de la parametrización de las funciones parciales de seguridad SOS.