通过操作面板CBG21A或CBG11A连接

PC与设备工程设计接口之间的连接可通过操作面板CBG22A、CBG21A、CBG11A或CBM22A来建立。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

CBG21A操作面板

28238133

CBG11A操作面板

28233646

USB连接电缆USB-A/USB-2.0-Mini-B

用于将CBG..操作面板连接至PC的USB接口

  • 带USB-A插接头
  • 带USB-2.0-Mini-B插接头
  • 长:3 m

25643517

CBG..连接电缆D-Sub/M12,B编码 (USK25A)

用于连接到带24 V电源电压的工程组态接口X4142

  • D型插接头,9针,公头
  • 带M12-SPEEDCON插接头,5针,公头,B编码
  • 长度:3 m

28139046

提示

不能同时使用工程设计接口X32和X4142。