Anschluss über Bediengerät CBG21A oder CBG11A
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit den Bediengeräten CBG22A, CBG21A, CBG11A oder CBM22A herstellen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Bediengerät CBG21A | 28238133 |
Bediengerät CBG11A | 28233646 |
USB-Verbindungskabel USB-A/USB-2.0-Mini-B für den Anschluss des Bediengeräts CBG.. an die USB-Schnittstelle des PCs
| 25643517 |
CBG..-Verbindungskabel D-Sub/M12, B-codiert (USK25A) für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X4142 mit 24-V-Versorgungsspannung
| 28139046 |
HINWEIS

Sie können die Engineering-Schnittstellen X32 und X4142 nicht gleichzeitig verwenden.
Weiterführende Informationen