Anschluss an X4142 (M12)
Das folgende Bild zeigt den Anschluss des PCs über die optionale Engineering-Schnittstelle X4142.

[1] | Verbindungskabel USB-A/USB-2.0-Mini-B (lieferbar von SEW-EURODRIVE, Sachnummer: 25643517) |
[2] | Bediengerät CBG21A oder CBG11A |
[3] | Verbindungskabel D-Sub/M12 (USK25A) (lieferbar von SEW-EURODRIVE, Sachnummer: 28139046) |