Fechar freio através da entrada digital DB00

O tempo de resposta até o fechamento do freio através da entrada digital DB00 é composto pela soma dos seguintes tempos:

  • Tempo de resposta do módulo de freio
  • Tempo de comutação do freio

Tempo de resposta do módulo de freio

Tempo de comutação do freio

Duração desde o desligamento da tensão de 24 VCC na entrada digital DB00 até o desligamento da tensão do freio.

≤ 10 ms

  • Freios da SEW‑EURODRIVE com sistema de duas bobinas (tecnologia de 3 condutores):
  • Utilizar o tempo de atuação do freio t2,II para o freio para desligamento no circuito CA e CC. É possível encontrar os tempos na documentação referente ao freio.
  • Freios com sistema de uma bobina (tecnologia de 2 condutores):
  • Utilizar o tempo de atuação do freio de acordo com a documentação do freio.