Aplicar el freno a través de la entrada binaria DB00
El tiempo de respuesta hasta la aplicación del freno a través de la entrada binaria DB00 consiste en la suma de los siguientes tiempos:
- Tiempo de respuesta del módulo de freno
- Tiempo de conmutación del freno
Tiempo de respuesta del módulo de freno | Tiempo de conmutación del freno | |
|---|---|---|
Duración desde la desconexión de la tensión de 24 V CC en la entrada binaria DB00 hasta la desconexión de la tensión del freno. | ≤ 10 ms |
|