Cabo para a resistência de frenagem

Utilizar apenas cabos blindados.

A seção transversal do cabo depende da corrente de disparo IF

A tensão nominal do cabo deve ser no mínimo V0/V = 450 V/750 V.

O comprimento máximo admissível do cabo entre o conversor/módulo de rede e a resistência de frenagem é de 30 m.