Cable de alimentación a la resistencia de frenado
Utilice solo cables apantallados.
La sección del cable depende de la corriente de disparo IF
La tensión nominal del cable debe ser como mínimo U0/U = 450 V/750 V.
La longitud de cable máxima admisible entre el variador/módulo de alimentación y la resistencia de frenado de emergencia es de 30 m.