Exemplos de perfis de corrente permitidos
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 100% | 60 s |
150% | 60 s | 50% | 30 s |
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 100% | 60 s |
150% | 60 s | 50% | 30 s |