Ejemplos de perfiles de corriente admisibles
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
200 % | 3 s | 50 % | 7 s |
200 % | 3 s | 100 % | 17 s |
150 % | 60 s | 100 % | 60 s |
150 % | 60 s | 50 % | 30 s |