Informações
- Instalar a unidade apenas em uma superfície plana que absorva as vibrações e que seja rígida à torção.
- Verificar a validade do grau de proteção de acordo com as instruções de operação e os dados na plaqueta de identificação.
- Observar que a passagem do ar de refrigeração permaneça desobstruída; ar quente expelido por outras unidades não pode afetar a refrigeração.
- Utilizar prensas cabos adequados para os cabos de alimentação (se necessário, utilizar peças redutoras).
- Vedar corretamente as entradas de cabos.
- Observar os torques de aperto especificados. Se nenhuma informação sobre o torque de aperto for fornecida ou estiver disponível, observar as informações na diretriz VDI 2230-1.