Notas

  • Instale su unidad únicamente sobre una estructura de soporte nivelada, sin vibraciones y resistente a la torsión.
  • Compruebe si está permitido el índice de protección según las instrucciones de funcionamiento y la información de la placa de características.
  • Asegúrese de que la entrada del aire de ventilación no esté obstruida y de que el aire caliente de salida de otras unidades no influya en la refrigeración.
  • Utilice únicamente prensaestopas adecuados para los cables (en caso necesario use adaptadores).
  • Selle bien las entradas de cable.
  • Respete los pares de apriete indicados. Si no se especifica o consta ningún dato referente al par de apriete, observe las especificaciones de la Directiva VDI 2230-1.