Montagem

Proceda da seguinte forma:

  1. Apertar os dois parafusos de cabeça escareada com um torque de aperto máximo de 3,5 Nm por manípulo.

[1]

Parafuso de cabeça escareada M8 × 20 (DIN EN ISO 10642)

a

Opcional de manípulo = 270 mm

[2]

Manípulo

 

Opcional de manípulo = 390 mm