Montage

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Ziehen Sie pro Handgriff die beiden Senkschrauben mit einem maximalen Anziehdrehmoment von 3.5 Nm an.

[1]

Senkschraube M8 × 20 (DIN EN ISO 10642)

a

Griff-Option = 270 mm

[2]

Handgriff

 

Griff-Option = 390 mm