Inspeção/Manutenção

INFORMAÇÃO

Nunca abrir a unidade. Os reparos na unidade podem ser feitos apenas pela SEW‑EURODRIVE.

A unidade dispensa manutenção. A SEW‑EURODRIVE não define trabalhos de inspeção regulares, mas recomenda uma verificação regular dos seguintes componentes:

  • Cabo de conexão:
  • Se aparecerem danos ou sinais de fadiga, os cabos danificados devem ser substituídos.
  • Aleta de refrigeração (caso existente):
  • Para garantir uma refrigeração suficiente, remover os resíduos que apareçam.
  • Ventilador (se houver):
  • Verificar se os ventiladores estão funcionando.