Inspección y mantenimiento

AVISO

No abra la unidad en ningún caso. Las reparaciones de la unidad solo debe llevarlas a cabo SEW‑EURODRIVE.

La unidad no requiere mantenimiento. SEW‑EURODRIVE no estipula ningún trabajo de inspección periódico; sin embargo, recomienda llevar a cabo una verificación regular de los siguientes componentes:

  • Cables de conexión:
  • En caso de que se produzcan daños o síntomas de fatiga, sustituya los cables dañados.
  • Aletas de refrigeración (si existen):
  • Para garantizar una refrigeración suficiente, elimine cualquier acumulación de residuos que se produzca.
  • Ventiladores (si existen):
  • Compruebe la capacidad de funcionamiento de los ventiladores.