Encoders de seguridad permitidos en X3011
Encoders de seguridad permitidos | ||
|---|---|---|
Encoders de seguridad permitidos | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
Propiedades | Interfaz de encoder para señales de encoder HTL A, | |
Nivel de señal | 0 V – +3 V | Canal de encoder LOW ("0" lógico) Canal de encoder HIGH ("1" lógico ) |
Velocidad de funcionamiento máxima EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W | 3600 min-1 | |
Velocidad de funcionamiento máxima AK0H, AK1H | 6000 min-1 | |
Frecuencia de entrada máxima admitida | 1520 Hz | |
Tiempo de respuesta registro velocidad | Fórmula de cálculo: Tiempo de respuesta de registro velocidad en ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Tiempo de respuesta en caso de fallo registro velocidadEl tiempo de respuesta en caso de fallo es la duración total desde que se produce un fallo interno o un fallo externo detectable en la conexión del encoder hasta que la opción de seguridad pasa al estado seguro. | No mayor que el tiempo de respuesta en caso de no haber fallos. | |
Longitud máxima del cable de encoder | 30 m | |