Zulässige Sicherheitsgeber an X3011
Zulässige Sicherheitsgeber | ||
|---|---|---|
zulässige Sicherheitsgeber | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
Eigenschaften | Geberschnittstelle für HTL-Gebersignale A, | |
Signalpegel | 0 V – +3 V | Geberspur LOW (Logisch "0") Geberspur HIGH (Logisch "1") |
maximale Betriebsdrehzahl EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W | 3600 min−1 | |
maximal Betriebsdrehzahl AK0H, AK1H | 6000 min−1 | |
maximal zulässige Eingangsfrequenz | 1520 Hz | |
Reaktionszeit Drehzahlerfassung | Berechnungsformel: Reaktionszeit Drehzahlerfassung in ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Fehlerreaktionszeit DrehzahlerfassungDie Fehlerreaktionszeit ist die gesamte Dauer vom Auftreten eines internen Fehlers oder eines erkennbaren externen Fehlers in der Geberanschaltung bis zum Übergang in den sicheren Zustand durch die Sicherheitsoption. | Nicht größer als die Reaktionszeit im fehlerfreien Fall. | |
maximale Länge des Geberkabels | 30 m | |