Regulación de posicionamiento
El funcionamiento con regulación de posicionamiento solo es posible con un encoder, ya que la posición real se calcula a partir del encoder parametrizado. Este encoder se puede montar en el tramo o en el motor.
La exactitud de la regulación de posicionamiento se puede aumentar con un encoder de motor.