Der positionsgeregelte Betrieb ist nur mit Geber möglich, da die Istposition aus dem parametrierten Geber berechnet wird. Dieser Geber kann an der Strecke oder am Motor montiert sein.
Die Genauigkeit der Positionsregelung kann mit einem Motorgeber erhöht werden.