Fallo 20 Vigilancia de la unidad
Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descripción: Fallo de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo crítico con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible. | – Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos. – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado. | Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria. | |