Fehler 20 Geräteüberwachung
Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec) Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Kritischer Fehler mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich. | – Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen. – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das 24-V-Netzteil wurde überlastet. | Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen. | |