Aceleración

El cálculo de la aceleración determina la aceleración media en el rango de tiempo ajustado mediante el Tiempo de filtrado aceleración. El error de cuantificación resultante disminuye a medida que aumenta el tiempo de filtrado. En cambio, el tiempo de respuesta se incrementa en función del tiempo de filtrado.

Error de cuantificación_a en min-1 s =  

(120 s x min-1) × Factor de escalado_denominador / (Factor de escalado_numerador x Tiempo de filtrado_parametrizado)2)

Parámetros utilizados (CSA31A):

  • Factor de escalado_numerador:
    • 8381.2 (encoder 1)
    • 8382.2 (encoder 2)
  • Factor de escalado_denominador:
    • 8381.3 (encoder 1)
    • 8382.3 (encoder 2)
  • Tiempo de filtrado_parametrizado:
    • 8708.2 (encoder 1)
    • 8713.2 (encoder 2)

Parámetros utilizados (CSS..A):

  • Factor de escalado_numerador (= número de impulsos del encoder seleccionado):
    • 8708.1 (encoder 1)
  • Factor de escalado_denominador: 1
  • El factor de escalado se ajusta de forma fija en función del tipo de encoder configurado.
  • Tiempo de filtrado_parametrizado:
    • 8708.3 (encoder 1)

En el caso de los encoders de seguridad con interfaz sen/cos, al error de cuantificación relacionado con el proceso se añade un error adicional del 0.5 % de la aceleración real:

Error_a_SenCos = Aceleración real x 0.5 % + Error de cuantificación_a

En el caso de los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI, al error de cuantificación relacionado con el proceso se añade un error adicional del 0.6 % de la aceleración real:

Error_a_DDI = Aceleración real x 0.6 % + Error de cuantificación_a