Requisitos generales
El usuario debe evaluar los efectos de los siguientes escenarios para todos los encoders no autorizados por SEW‑EURODRIVE:
- Sobretensión en el encoder
- Cortocircuito en la interfaz de encoder
La evaluación por parte del usuario puede realizarse con la ayuda de la respectiva documentación del producto o mediante prueba.
Además, hay que asegurarse de que la instalación se mueve a una velocidad superior a la velocidad mínima al menos cada 3 meses.
La velocidad mínima en el eje del motor debe tener los siguientes valores:
- Encoder integrado EI7C FS: 50 min-1
- Todos los demás encoders: 10 min-1
Esto también limita la velocidad mínima en unidades de usuario.