Estado seguro
El concepto de seguridad está basado en que existe un estado seguro para todas las variables de seguridad de proceso. Para el uso orientado a la seguridad de la unidad, el par desconectado está definido como estado seguro.
El estado seguro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A está definido como sigue:
- La salida binaria segura interna F-DO_STO se desconecta. Esto activa la función parcial de seguridad STO.
- Todas las demás salidas binarias seguras disponibles se desconectan.
- Si se ha parametrizado la comunicación segura, se envían valores de sustitución para los datos (es decir, todos los datos son "0") o se interrumpe la comunicación.
El estado seguro del módulo de freno seguro SBM está definido como sigue:
- El suministro de energía eléctrica al freno está interrumpido de forma segura.