Marcados
La siguiente tabla describe las identificaciones de la placa de características a modo de ejemplo.
| El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:
|
| La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE. |
| Los marcados UL y cUL declaran el otorgamiento de la aprobación UL. cUL es equivalente a la aprobación CSA. El marcado UL-cUL se encuentra en preparación actualmente. |
| El marcado UKCA declara la conformidad con las siguientes directivas británicasLas homologaciones elegibles UKCA (Gran Bretaña) y NM (Marruecos) se excluyen mutuamente.
|
| El marcado EAC declara el cumplimiento de los requerimientos del reglamento técnico de la Unión Aduanera (Unión Económica Euroasiática) Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, República Kirguisa y Rusia. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) El cumplimiento de reglamentos técnicos de Ucrania está certificado para la serie de unidades por el símbolo UA.TR en la placa de características. |
| El marcado RCM declara el cumplimiento de los reglamentos técnicos de las autoridades australianas de comunicación y medios ACMA (Australian Communications and Media Authority). El marcado RCM se encuentra en preparación actualmente. |
| El marcado China-RoHS declara la conformidad con la |
| Marcado CMIM para confirmación del cumplimiento de reglamentos técnicos del país Marruecos. El marcado CMIM se encuentra en preparación actualmente. |