Kennzeichnungen
Die folgende Tabelle beschreibt beispielhaft die Kennzeichnungen auf dem Typenschild.
| Das CE-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien:
|
| Die Entsorgung dieses Produkts erfolgt in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. |
| Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung. cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA. Die UL-cUL-Kennzeichnung ist zur Zeit in Vorbereitung. |
| Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden britischen RichtlinienDie wählbaren Zulassungen UKCA (Großbritannien) und NM (Marokko) schließen sich aus.
|
| Das EAC-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den Anforderungen des technischen Reglements der Zollunion (Eurasische Wirtschaftsunion) Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisische Republik und Russland. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) Die Einhaltung technischer Reglements des Landes Ukraine wird für die dokumentierte Gerätereihe durch das UA.TR-Zeichen auf dem Typenschild bestätigt. |
| Das RCM-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den technischen Reglements der australischen Kommunikations- und Medienbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority). Die RCM-Kennzeichnung ist zur Zeit in Vorbereitung. |
| Das China-RoHS-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit der Richtlinie SJ/T 11364-2014 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und deren Verpackungen. |
| CMIM-Kennzeichen zur Bestätigung der Einhaltung technischer Reglements des Landes Marokko. Die CMIM-Kennzeichnung ist zur Zeit in Vorbereitung. |