Respuestas en caso de fallo
La siguiente tabla describe las respuestas en caso de fallo:
Respuesta en caso de fallo | Descripción |
|---|---|
Sin respuesta | El variador ignora el evento. |
Aviso con reseteo automático | El variador emite un mensaje de aviso con reset automático. |
Aviso | El variador emite un mensaje de aviso. |
Parada de la aplicación (+ES) | El variador para con la rampa ajustada para el límite de la aplicación. Para n=0: Freno "aplicado" y etapa de salida "off". |
Parada de la aplicación (+ES) con reset automático | |
Parada de emergencia (+ES) | El variador para con la rampa de parada de emergencia ajustada. |
Parada de emergencia (+ES) con reset automático | |
Bloquear etapa de salida con reset automático | La etapa de salida se desactiva y el freno se aplica. |
Bloquear etapa de salida |
Reset automático significa: La eliminación de la causa del fallo provoca la confirmación del fallo. El variador vuelve automáticamente al funcionamiento antes del fallo. El accionamiento puede arrancar de nuevo automáticamente.