Fehlerreaktionen
Die folgende Tabelle beschreibt die Fehlerreaktionen von Fehlern:
Fehlerreaktion | Beschreibung |
|---|---|
Keine Reaktion | Der Umrichter ignoriert das Ereignis. |
Warnung mit Self-Reset | Der Umrichter setzt eine Warnmeldung mit Self-Reset ab. |
Warnung | Der Umrichter setzt eine Warnmeldung ab. |
Applikationsstopp (+ES) | Der Umrichter stoppt mit der für die Applikationsgrenze eingestellten Verzögerung. Bei n=0: Bremse "zu" und Endstufe "aus". |
Applikationsstopp (+ES) mit Self-Reset | |
Notstopp (+ES) | Der Umrichter stoppt mit der eingestellten Notstopp-Verzögerung. |
Notstopp (+ES) mit Self-Reset | |
Endstufe sperren mit Self-Reset | Die Endstufe wird deaktiviert und die Bremse geschlossen. |
Endstufe sperren |
Self-Reset bedeutet: Die Behebung der Fehlerursache führt zur Quittierung des Fehlers. Der Umrichter kehrt selbstständig in den Betrieb vor dem Fehler zurück. Der Antrieb kann selbsttätig wieder anlaufen.