MOVISUITE®
Der folgende Abschnitt zeigt beispielhaft die Auswertung einer Fehlermeldung in MOVISUITE®:
- Öffnen Sie in MOVISUITE® den Parameterbaum.
- Wählen Sie im Parameterbaum den Knoten "Status" [7].
- Die aktuellen Fehlermeldungen finden Sie in der Gruppe "Fehlerstatus" [5].
- Weitere Informationen zu den Ursachen des Status "Nicht bereit" finden Sie in der Gruppe "Gerätestatus" [6].
- Informationen zur Historie der Fehlermeldungen finden Sie im Knoten "Fehlerspeicher" [4].


[1] | Fehlerstatus der Hauptkomponente |
[2] | Fehlerstatus der Subkomponente |
[3] | Anzeige der Statusbits |
[4] | Fehlerspeicher |
[5] | Fehlerstatus |
[6] | Gerätestatus |
[7] | Status |