Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse

VFCPLUS sans codeur

VFCPLUS avec codeur

Sonde de température du moteur

Sonde de température du moteur

sans

avec

sans

avec

Précision
du couple
calculé

 

Dépend de la précision des paramètres moteur.

REMARQUE : plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25.

Écart par rapport au bloc fonction FCB 25

< 5 % MN

Écart typique

< 10% MN

Écart maximalSi n est durablement < 20 % de la vitesse nominale.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

CFC sans sonde de température

CFC avec sonde de température

Précision
du couple
calculé

Dépend de la précision
des paramètres moteur et
de la température du moteur.

Dépend de la précision
des paramètres moteur,
écart typique : < 5 % MN

VFCPLUS sans codeur

Tous les modes de régulation avec codeur

Précision de
la vitesse
calculéeL'imprécision statique est l'écart entre la valeur moyenne de la vitesse physique exacte et la consigne de vitesse.

Dépend de la précision
des paramètres moteur,
écart typique : 0.2 × fgliss.nom.nég.

Écart maximal :
0.007 % ncons, 10-4 min-1