Déclassement en raison de la tension du réseau et de la température
REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.
REMARQUE

Un fonctionnement à une température supérieure à 40 °C est possible uniquement en cas d'utilisation de l'option "Plage de température étendue" /C1.".
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T.
Variateur | fPWM | Courant permanent Ipermanent | |
|---|---|---|---|
Urés 3 × 400 V | Urés 3 × 500 V | ||
MPX..-0055-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 0.45 % | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 2.73 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 2.64 % | Ipermanent/IN = 127 % - (T - 40 °C) × 4.55 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 3.27 % | impossible | |
MPX..-0070-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 1.79 % | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.57 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.50 % | Ipermanent/IN = 106 % - (T - 40 °C) × 3.86 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 97 % - (T - 40 °C) × 3.64 % | impossible | |
MPX..-0095-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.95 % | Ipermanent/IN = 105 % - (T - 40 °C) × 2.89 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 101 % - (T - 40 °C) × 2.63 % | Ipermanent/IN = 78 % - (T - 40 °C) × 2.84 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.68 % | impossible | |
MPX..-0125-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 140 % - (T - 40 °C) × 2.00 % | Ipermanent/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 3.60 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 3.20 % | Ipermanent/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 3.68 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 3.00 % | impossible | |
MPX..-0160-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.13 % | Ipermanent/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.81 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | Ipermanent/IN = 78 % - (T - 40 °C) × 2.88 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | impossible | |
MPX..-0240-..-C | 4 kHz | Ipermanent/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | Ipermanent/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 3.06 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.60 % | Ipermanent/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 52 % - (T - 40 °C) × 2.81 % | impossible | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | Ipermanent/IN = 71 % - (T - 40 °C) × 2.30 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.95 % | Ipermanent/IN = 47 % - (T - 40 °C) × 1.88 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 39 % - (T - 40 °C) × 2.11 % | impossible | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | Ipermanent/IN = 141 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | Ipermanent/IN = 123 % - (T - 40 °C) × 2.84 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.36 % | Ipermanent/IN = 106 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 101 % - (T - 40 °C) × 3.48 % | impossible | |