Puissance crête de freinage
La puissance crête de freinage maximale possible est définie par la valeur de résistance et la tension de circuit intermédiaire et se calcule comme suit.
|
Pmax | Puissance crête de freinage maximale, absorbable par la résistance de freinage |
UZK max | Tension de circuit intermédiaire maximale 980 V pour les appareils 400 V |
R | Valeur de résistance de freinage |
La puissance crête de freinage maximale requise par l’application résulte des phases en générateur au cours d'un cycle et doit être inférieure à la puissance crête de freinage maximale possible et absorbable de la résistance de freinage.
La puissance crête de freinage absorbable pour chaque résistance de freinage est indiquée au chapitre "Résistances de freinage".