Longueur minimale de la came
La longueur minimale de la came résulte de la durée de traitement du signal tSig et de la vitesse maximale à laquelle la came a été dépassée.
La durée de traitement du signal est calculée comme suit.
tSig = Filtre F_DI + 6 ms | ||||
tSig | = | Durée de traitement du signal | [tSig] = s | |
Filtre F_DI | = | Paramètre durée de filtrage d'entrée (8704.2) |
| [Filtre F_DI] = s |
La longueur minimale de la came est calculée comme suit.
lN_min = 2 × tSig × vN_max | ||||
lN_min | = | Longueur minimale de la came | [lN_min] = mm | |
tSig | = | Durée de traitement du signal | [tSig] = s | |
vN_max | = | Vitesse maximale à laquelle la came est dépassée. |
| [vN_max] = m s-1 |
Il en résulte une longueur de came de 62 mm avec la valeur par défaut de la durée de filtrage d'entrée (8704.2) de 25 ms et une vitesse maximale de 1000 mm s-1.
REMARQUE
