Données entrée process

Octet

Bit

Nom

Valeur

Description

0

0

STO

0

Fonction STO inactive. La coupure de sécurité de l'entraînement est inactive.

1

La fonction de sécurité d'entraînement STO signale l'état "STO active". Toutes les sorties paramétrées sur STO sont désactivées.

1

réservé

 

 

2

réservé

 

 

3

Données d'entrée valides

0

Au moins une des valeurs process F-DI envoie une valeur de remplacement.

1

Toutes les valeurs process F-DI contiennent des valeurs actuelles.

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

Avertissement

0

L'option de sécurité fonctionne sans défaut.

1

Au moins un avertissement dans l'option de sécurité est activé.

7

État de défaut

0

L'option de sécurité fonctionne sans défaut.

1

L'option de sécurité présente au moins un défaut.

1

0

F-DI00

0

Valeur process F-DI00 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F-DI00 : "High"

1

F-DI01

0

Valeur process F-DI01 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F-DI01 : "High"

2

F-DI02

0

Valeur process F-DI02 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F-DI02 : "High"

3

F-DI03

0

Valeur process F-DI03 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F-DI03 : "High"

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

réservé

 

 

7

 

Non validé

0

Appareil validé.

1

Appareil non validé.

2

0

réservé

 

 

1

réservé

 

 

2

SSX1

0

SSx1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSx1 activée.

3

SSX2

0

SSx2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSx2 activée.

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

réservé

 

 

7

réservé

3

0

réservé

1

réservé

2

réservé

 

 

3

réservé

 

 

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

réservé

 

 

7

réservé