Données entrée process

Octet

Bit

Nom

Valeur

Description

0

0

STO

0

Fonction STO inactive. La coupure de sécurité est inactive.

1

La fonction de sécurité d'entraînement STO signale l'état "STO active". Toutes les sorties paramétrées sur STO sont désactivées.

1

Diagnostic des fonctions de sécurité d'entraînement

0

Aucune sous-fonction de sécurité n'a détecté de dépassement de la valeur limite.

1

Au moins une sous-fonction de sécurité sélectionnée a détecté un dépassement de la valeur limite ou ne peut pas exécuter une surveillance de la valeur limite (défaut consécutif).

2

SBT active

0

Test de freinage inactif.

1

Test de freinage activé.

3

Données d'entrée valides

0

Au moins une des valeurs process F-DI envoie une valeur de remplacement.

1

Toutes les valeurs process F-DI contiennent des valeurs actuelles.

4

Inhibition

0

La fonction inhibition défaut codeur est inactive ou un défaut est apparu.

1

La fonction inhibition défaut codeur est activée.

5

Mode test actif

0

Le mode test des sous-fonctions de sécurité est inactif.

1

Le mode test des sous-fonctions de sécurité est actif.

6

Avertissement

0

L'option de sécurité fonctionne sans défaut.

1

Au moins un avertissement dans l'option de sécurité est activé.

7

État de défaut

0

L'option de sécurité fonctionne sans défaut.

1

L'option de sécurité présente au moins un défaut.

1

0

F-DI00

0

Valeur process F‑DI00 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F‑DI00 : "High"

1

F-DI01

0

Valeur process F‑DI01 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F‑DI01 : "High"

2

F-DI02

0

Valeur process F‑DI02 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F‑DI02 : "High"

3

F-DI03

0

Valeur process F‑DI03 : "Low" ou défaut

1

Valeur process F‑DI03 : "High"

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

réservé

 

 

7

Non validé

0

Appareil validé.

1

Appareil non validé.

2

0

SOS

0

SOS pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SOS activée.

1

EDM

0

Défaut sur au moins une des sorties affectées à la fonction EDM.

1

Aucun défaut détecté.

2

SSx1

0

SSx1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSx1 activée.

3

SSx2

0

SSx2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSx2 activée.

4

SDI1

0

SDI1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SDI1 activée.

5

SDI2

0

SDI2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SDI2 activée.

6

SLI1

0

SLI1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLI1 activée.

7

SLI2

0

SLI2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLI2 activée.

3

0

SLS1

0

SLS1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLS1 activée.

1

SLS2

0

SLS2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLS2 activée.

2

SLS3

0

SLS3 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLS3 activée.

3

SLS4

0

SLS4 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLS4 activée.

4

SSR1

0

SSR1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSR1 activée.

5

SSR2

0

SSR2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSR2 activée.

6

réservé

 

 

7

réservé

 

 

4

0

SLA1

0

SLA1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLA1 activée.

1

SLA2

0

SLA2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SLA2 activée.

2

SSM1

0

SSM1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSM1 activée.

3

SSM2

0

SSM2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSM2 activée.

4

SSM3

0

SSM3 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSM3 activée.

5

SSM4

0

SSM4 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut.

1

SSM4 activée.

6

réservé

 

 

7

réservé

 

 

5

0

réservé

 

 

1

réservé

 

 

2

réservé

 

 

3

réservé

 

 

4

réservé

 

 

5

réservé

 

 

6

Qualification process valeur réelle 1

0

Valeur process 1 non valide ou inutilisée

1

Valeur process 1 valide

7

Qualification process valeur réelle 2

0

Valeur process 2 non valide ou inutilisée

1

Valeur process 2 valide