Configurer la fonction de surveillance
Pour configurer la fonction de surveillance "Commande de frein", les possibilités de réglages suivantes sont disponibles. Les réglages standards sont marqués en gras.
n° | Réglage | Description | |
|---|---|---|---|
[1] | Traiter le signal "SBC" |
Remarque Lors de l'utilisation de la sous-fonction de sécurité SBC de l'option de sécurité CS..A, régler l'option "Traiter le signal SBC" sur "Activé" pour que la surveillance fonctionne correctement. | |
Index : 8462.21, bit 0 |
| ||
[2] | Commande de frein 1 / Module de freinage de sécurité 1 | ||
Commande de frein 1 – Type |
| ||
Index : 8462.2 |
| ||
Commande de frein 1 – Délai de commutation |
Réglage du temps de réaction entre le signal DB00/SBC de la commande de frein et le signal STATUS de SBM. La fonction de surveillance est ensuite active. | ||
Index : 8462.3 | Valeur = 50 – 500 ms | ||
Commande de frein 1 – Réaction au défaut état |
| ||
Index : 8462.4 |
| ||
Commande de frein 1 – Réaction au défaut de cadence de démarrage |
| ||
Index : 8462.5 |
| ||
Commande de frein 1 – État |
| ||
Index : 8462.20, bit 0 |
| ||
[3] | Commande de frein 2 / Module de freinage de sécurité 2 | ||
Commande de frein 2 – Type |
| ||
Index : 8462.12 |
| ||
Commande de frein 2 – Délai de commutation |
Réglage du temps de réaction entre le signal DB00/SBC de la commande de frein et le signal STATUS de SBM. La fonction de surveillance est ensuite active. | ||
Index : 8462.13 | Valeur = 50 – 500 ms | ||
Commande de frein 2 – Réaction au défaut état |
| ||
Index : 8462.14 |
| ||
Commande de frein 2 – Réaction au défaut de cadence de démarrage |
| ||
Index : 8462.15 |
| ||
Commande de frein 2 – État |
| ||
Index : 8462.20, bit 1 |
| ||
