Codeurs

Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul
(symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Codeur sin/cos

  • Temps de traitement positionnement codeur
  • (T_ENC_POS)

T_sys + T_tâche

  • Temps de traitement
    vitesse codeur
  • (T_ENC_VEL)

Durée de filtrage vitesse (8708.3) + T_tâche + T_sys

  • Temps de traitement
    accélération codeur
  • (T_ENC_ACC)

Durée de filtrage accélération (8708.2) + 2 × T_tâche + T_sys

Codeur intégré EI7C

  • Temps de traitement positionnement codeur
  • (T_ENC_POS)

T_sys + T_tâche

  • Temps de traitement
    vitesse codeur
  • (T_ENC_VEL)

3.5 × 1/n_réel + T_tâche + T_sys + durée de filtrage vitesse (8708.4)

Codeur SSI

  • Temps de traitement positionnement codeur
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI - codeur SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task

  • Temps de traitement vitesse codeur sans temps d'actualisation
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 2) + durée de filtrage (8708.3) + 9 × T_Task

  • Temps de traitement accélération codeur sans temps d'actualisation
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 3) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × T_Task

  • Temps de traitement vitesse codeur avec temps d'actualisation > 0
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + valeur de transmission de la trame SSI × arrondi (vitesse durée de filtrage (8708.3) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + vitesse durée de filtrage (8708.3) + 9 × TTask

  • Temps de traitement accélération codeur avec temps d'actualisation > 0
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + 2 × valeur de transmission de la trame SSI × arrondi [(0.5 × durée de filtrage accélération (8708.2) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI) + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × TTask

 

Codeur 2 :

  • Fréquence de trame SSI = Fréquence de trame (8713.52)
  • Tolérance de défaut SSI = Nombre de défauts tolérés (8713.51)
  • Temps de rafraîchissement SSI = Temps d'actualisation (8382.29)

Codeur 3 :

  • Vitesse de transmission de la trame SSI = 1 ms
  • Tolérance de défaut SSI = Nombre de défauts tolérés (8714.51)
  • Temps de rafraîchissement SSI = Temps d'actualisation (8599.29)

Temps Jitter 500 µs

Codeur avec MOVILINK® DDI :

  • Temps de traitement positionnement codeur
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

  • Temps de traitement vitesse codeur
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + durée de filtrage vitesse (8708.3)

  • Temps de traitement
    accélération codeur
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + durée de filtrage accélération (8708.2)

  • Temps de traitement
    positionnement codeur
  • (T_ENC_POS_COMBINED)
  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur de position est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (codeur A), TENC_POS (codeur B))
  • Temps de traitement
    vitesse codeur
  • (T_ENC_VEL_COMBINED)
  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur de vitesse est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (codeur A), TENC_VEL (codeur B))
  • Temps de traitement
    accélération codeur
  • (T_ENC_ACC_COMBINED)
  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur d'accélération est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (codeur A), TENC_ACC (codeur B))

Temps de réponse défaut codeur

 

  • Coupure
    F-DO_STO/F-DOx

8 ms

  • Activation état de défaut EP-F

12 ms