Accélération

Le calcul de l'accélération détermine l'accélération moyenne dans l'intervalle défini avec le paramètre de durée de filtrage accélération. L'erreur de quantification qui en découle diminue au fur et à mesure que la durée de filtrage augmente. Pour cela, le temps de réaction augmente en fonction de la durée de filtrage.

Erreur_de_quantification_a en tr/min-1 s =  

(120 s x tr/min-1) × facteur_de_mise_à_l'échelle_dénominateur / (facteur_de_mise_à_l'échelle_numérateur x (durée_de_filtrage_paramétrée)2)

Paramètres impliqués (CSA31A)

  • Facteur_de_mise_à_l'échelle_numérateur
    • 8381.2 (codeur 1)
    • 8382.2 (codeur 2)
  • Facteur_de_mise_à_l'échelle_dénominateur
    • 8381.3 (codeur 1)
    • 8382.3 (codeur 2)
  • Durée_de_filtrage_paramétrée
    • 8708.2 (codeur 1)
    • 8713.2 (codeur 2)

Paramètres impliqués (CSS..A)

  • Facteur_de_mise_à_l'échelle_numérateur (= Résolution du codeur sélectionné)
    • 8708.1 (codeur 1)
  • Facteur_de_mise_à_l'échelle_dénominateur 1
  • À l'aide du type de codeur configuré, le facteur de mise à l'échelle est figé.
  • Durée_de_filtrage_paramétrée
    • 8708.3 (codeur 1)

Pour les codeurs de sécurité avec interface sin/cos, une erreur supplémentaire de 0.5 % de l'accélération réelle s'ajoute à l'erreur de quantification due au procédé.

Erreur_a_sincos = Accélération_réelle x 0.5 % + erreur_de_quantification_a

Pour les codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI, une erreur supplémentaire de 0.6 % de la vitesse réelle s'ajoute à l'erreur de quantification due au procédé.

Erreur_a_DDI = Accélération_réelle x 0.6 % + erreur_de_quantification_a