Protection contre le dépassement de la vitesse limite mécanique

Pour éviter tout dépassement de la vitesse limite mécanique du codeur, les limites de survitesse suivantes sont surveillées par les options de sécurité MOVISAFE® CSS..A.

Type de codeur

Limite de survitesse
en min-1

Vitesse limite
mécanique codeur
en min−1

EI7C FS

3800

5700

AK0H, EK0H

6329

9000

AK1H

6445

12000

E.7S, EK8S

5500

6000

A.7W, AK8W

5500

6000

EK8Z/AK8Z

5500

6000

Pour l'option de sécurité CSA31A, la limite de survitesse peut être paramétrée dans l'outil Assist CS.., dans l'onglet "Fonctions codeur".

REMARQUE

Tout dépassement de la limite de survitesse entraîne un message de défaut dans l'option de sécurité avec réaction au défaut "STO" dans les 11 ms pour les codeurs sin/cos, dans les 13 ms pour les codeurs intégrés EI7C DDI ou dans les 17 ms pour les codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI. Pour que le couplage STO exécute la réaction au défaut, 2 ms supplémentaires sont nécessaires.
S'assurer que les vitesses limites mécaniques ne sont pas atteintes dans ces intervalles (11 ms / 13 ms / 17 ms).