Combinaisons avec codeurs admissibles
Les combinaisons de codeurs suivantes sont admissibles.
Codeur 1 | Codeur 2 | Codeur 3 | PL | Voir le chapitre |
|---|---|---|---|---|
Codeur moteur de sécurité | – | – | d | Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | sin/cos | – | ePour la vitesse et la position relative. | Concept à deux codeurs (uniquement avec MOVISAFE® CSA31A) |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | SSI | – | ePour la vitesse et la position relative. | |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | – | SSI | ePour la vitesse et la position relative. | |
sin/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sin/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
SSI | SSI | d | ||
SSI | SSI | ePour la vitesse et la position absolue. | Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité |
Légende
- Codeur 1 codeur moteur
- Codeur 2 codeur machine
- Codeur 3 2e codeur machine
- PL : niveau de performance maximal possible